Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea low height
Broj porudžbine:
990771415
EAN:
4031582370782
Broj proizvoda:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea low height predstavlja okretni točak sa kočnicom točka, namenjen ugradnji na medicinska i bolnička kolica, uređaje i nameš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea low height predstavlja okretni točak sa kočnicom točka, namenjen ugradnji na medicinska i bolnička kolica, uređaje i nameštaj u zdravstvenim ustanovama. Montažu omogućava otvor za vijak, koji služi za pouzdano pričvršćivanje točka za nosећu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj koji omogućava glatko zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 75 mm i gazeću površinu od liveno poliuretana, koja obezbeđuje tihu vožnju i dobru zaštitu podova. Ležaj točka je precizni kuglični ležaj, što doprinosi maloj sili pri kretanju i dugom veku trajanja. Ukupna visina točka iznosi 78 mm, što ga čini pogodnim za primenu na uređajima sa niskom konstrukcijom. Statičko opterećenje iznosi 180 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 90 kg. Navedene vrednosti važe za pravilno montiran točak i treba ih uzeti u obzir pri projektovanju konačnog proizvoda.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom