Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea low height je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja koji omogućava sigurnu i fleksibilnu instalaciju na različite nosače i platforme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije, vlagu i mehaničke udarce, dok je precizni kuglični ležaj u kućištu odgovoran za glatko i tiho okretanje točka. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izvanrednu trajnost i otpornost na habanje, sa preciznim kugličnim ležajem koji osigurava optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda je 78 mm, što ga čini idealnim za primjene gde je potrebna niska konstrukcija. Proizvod ima statičku nosivost od 180 kg i dinamičku nosivost od 90 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za medicinska kolica, anesteziolška kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, namještaj, bolničke objekte, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, dizače pacijenata, stolice za tuširanje, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373042
S4 broj materijala
990770591
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
58 mm
Nosivost na 3 km/h
90 kg
Statički Nosivost
180 kg
Sveukupna visina
78 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.24 kg
Naziv proizvoda
Linea low height
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
156 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
78 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

Linea low height je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama sa otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u svakodnevnoj upotrebi. Točak ima prečnik od 75 milimetara sa telom od poliamida i gaznom površinom od livenog poliuretana, što garantuje otpornost i dugotrajnost. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava fluidno kretanje i minimalno trenje. Ukupna visina proizvoda iznosi 78 milimetara, što čini ovaj točak idealnim za primjene gde je niska visina kritična. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 180 kilograma i dinamički kapacitet od 90 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Linea low height je prikladan za anesteziolska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, namještaj, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, dizače pacijenata, stolice za tuširanje, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg