Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okreni tocak sa kocnica tocka opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilen, električni provodnik materijala sa gazećom površinom od termoplastična guma, električna provodljivost koja obezbeđuje odličnu provodljivost. Točak koristi klizni ležaj sa caura cevi i ima prečnik od 75 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 70 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 140 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolnicama, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, anestezioloski kolica, C-lukovi CT skeneri MRI rendgen, dijalizna kolica, respiratori, ultrazvučni aparati, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925YGI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399103
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.17 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
162 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
81 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi