Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Broj proizvoda:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea light je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem za montažu. Kućište je i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea light je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamid električna provodljivost materijala, dok je gazna površina izrađena od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala koji obezbeđuje odličnu provodljivost. Točak koristi klizni ležaj sa caura cevi i ima prečnik od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što čini ovaj točak pogodnim za različite primene u medicinskim ustanovama, kancelarijama i profesionalnim okruženjima.