Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za pokretljivost nameštaja i opreme. Pričvršćivanje se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu montažu na odgovarajuću nosivu površinu. Kućište točka, odnosno stablo za okretanje, izrađeno je od poliamida i obezbeđuje stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 75 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaura cevi, dok je materijal gazećeg sloja identičan materijalu tela točka, koje je takođe izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 77 mm, što omogućava ugradnju u nameštaj sa ograničenim razmakom ispod korpusa. Statičko opterećenje iznosi 100 kg, a dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 50 kg. Proizvod je namenjen za noćne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
S4 broj materijala
990074620
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
77 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
20 mm
Otpor okretanju
174 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
87 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Beli aluminijum (sličan RAL9006)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost, sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od poliamida sa treadom koji je identičan sa telom točka, što garantuje uniformnost i kvalitet. Ležaj je klizni lezaj sa čaurom cevi, što omogućava glatko i tiho okretanje bez dodatnog održavanja. Ukupna visina proizvoda je 77 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim opterećenjima, dok je dinamička nosivost 50 kg pri brzini od 3 km/h, što čini Stylea idealan izbor za mobilne i stacionarne primene u kancelarijskom i domaćem okruženju.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg