Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u nameštaju i opremanju interijera. Točak je opremljen narezanim navojnim šestougaonim vratom vrhom kao fitingom koji omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i dugotrajnost, a opremljeno je stablom sa okretanjem kao svivnim ležajem koji omogućava glatko i precizno rotiranje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 milimetara i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje fleksibilnost i otpornost na različite vrste podloga. Telo točka je od poliamida, što dodatno povećava njegovu mehaničku čvrstinu. Ležaj točka je klizni ležaj sa cevnom čaurom, što osigurava tiho i efikasno kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda iznosi 83 milimetra, što omogućava kompaktnu integraciju u različite tipove nameštaja. Stylea točak je idealno rešenje za noćne ormarice, opšti nameštaj, medijski nameštaj i kancelarijski nameštaj, gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje sa mogućnošću zaustavljanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385731
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
54 mm
Sveukupna visina
83 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.19 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Prečnik stablo
10 mm
Dužina stablo
15 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
20 mm
Otpor okretanju
124 mm
okretni radijus
62 mm
Prečnik navoja
0 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
8 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 75 mm
Stylea
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea je okretanje točak namenjen za primenu u mobilijaru i namešaju, dizajniran sa narezan navojljisestougaoni vrat vrhom za sigurnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo okretanjem koje omogućava fleksibilno kretanje i rotaciju. Točak ima dijametar od 75 mm i opremljen je kliznim ležajem sa caura cevi koji osigurava glatko i tiho kretanje. Površina točka je izrađena od termoplastične gume, što pruža otpornost na habanje i pouzdanu adheziju na različitim podlogama, dok je telo točka od poliamida što doprinosi njegovoj čvrstini i dugotrajnosti. Ukupna visina proizvoda je 83 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite tipove namešaja. Stylea točak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, namešaju, medija namešaju i kancelarijskom namešaju gde se zahteva pouzdano i tiho kretanje sa mogućnošću preciznog pozicioniranja. Kombinacija kvalitetnih materijala i precizne inženjerske konstrukcije čini ovaj proizvod pouzdanim rešenjem za mobilne aplikacije u domaćinstvu i poslovnom okruženju.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm