Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Broj proizvoda:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Stylea je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu na različitim vrstama nameštaja i opreme. Točak je opremljen Skverno...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Stylea je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu na različitim vrstama nameštaja i opreme. Točak je opremljen Skvernom pločom kao tip pričvršćivanja, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i dugotrajnost, a svivel ležaj sa stablom za okretanje omogućava glatko i precizno rotiranje točka u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 milimetara i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje fleksibilnost i otpornost na različite vrste podloga, dok je telo točka od poliamida što dodatno povećava njegovu čvrstoću. Klizni ležaj sa cevi osigurava tiho i efikasno kretanje bez buke. Ukupna visina točka iznosi 87 milimetara, što ga čini pogodnim za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Ovaj točak je idealan za aplikacije gde se zahteva pouzdanost, tiho kretanje i dugotrajnost, pružajući korisnicima komforan rad i mobilnost nameštaja.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene