Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377385
Broj proizvoda:
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama. Točak je opremljen zat...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok stablo sa okretanjem omogućava fleksibilnu rotaciju i lako manevrisanje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa kliznim ležajem, što garantuje glatko i tiho kretanje sa minimalnom bučnošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za uske prostore. Proizvod ima statičku nosivost od 180 kg i dinamičku nosivost od 90 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u anestezijskim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom