Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Levina light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama. Proizvod je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite nosače i platforme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije, vlagu i mehaničko opterećenje, dok je stablo sa okretanjem integrisano u strukturu kućišta kako bi se osigurala fleksibilnost i preciznost pri manevrisanju. Točak ima prečnik od 75 milimetara i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje. Trkač točka je izrađen od termoplastične gume, materijala koji obezbeđuje odličnu adheziju na različitim površinama, otpornost na habanje i dugotrajnost. Telo točka je konstruisano od polipropilena, što dodatno doprinosi laganosti i otpornosti na koroziju. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 milimetra, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Točak ima statičku nosivost od 150 kilograma, što omogućava sigurno nošenje teških tereta u mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 75 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Levina light je idealan za primenu na anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, kolicima za lekove, medicinskim kolicima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5225PJP075L51-10 9011
EAN
4031582496659
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
103 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.18 kg
Naziv proizvoda
Levina light
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Pravo
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Otpor okretanju
146 mm
ofset
27 mm
okretni radijus
73 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i mehaničko habanje, dok stablo sa okretanjem omogućava fleksibilno upravljanje i precizno pozicioniranje. Točak ima prečnik od 75 milimetara i izrađen je od termoplastične gume sa polipropilenske osnove, što garantuje dugotrajnost i tihu operaciju. Precizni kuglicni ležaj osigurava glatko i pouzdano okretanje točka čak i pri intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 milimetra, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 150 kilograma, što znači da može izdržati značajne statičke opterećenja, dok dinamička nosivost od 75 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat omogućava sigurnu upotrebu pri kretanju. Levina light je idealno rešenje za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI aparate, rendgenske sisteme, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, ultrazvučne aparate i respiratore.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg