Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je stablom za okretanje koje omogućava rotaciju tocka. Tocak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je materijal gazne površine identičan sa telom tocka, a ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi. Prečnik tocka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina proizvoda 91,5 mm. Dinamička nosivost tocka je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdani i izdržljivi transportni elementi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
91.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
154 mm
okretni radijus
77 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
7 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okretanje Tocak 65 mm
Okretanje Tocak 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje obezbeđuje glatko rotiranje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a koristi klizni ležaj sa čaurom cevi za pouzdano funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina proizvoda 91,5 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj točak je idealan za primenu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja, kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg