Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea je okreni točak sa kočnicom točka namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je svivni ležaj tipa stablo okretanje konstruisan za glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 65 milimetara i izrađen je od poliamida, sa kliznim ležajem sa čaura cevi koji omogućava fluidno kretanje. Tread materijal točka je identičan sa telom točka, čime se osigurava uniformnost i konzistentnost performansi. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 milimetara, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u različite vrste nameštaja. Točak ima statičku nosivost od 100 kilograma, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim opterećenjima, dok dinamička nosivost iznosi 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Ove specifikacije čine Stylea idealno rešenje za mobilne nameštajne sisteme koji zahtevaju pouzdanost i stabilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
46 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
134 mm
okretni radijus
67 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
13.9 mm
Prečnik
65 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea je okreni točak sa kočnicom točka namenjen za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost, dok je svivel ležaj tipa stablo okretanje konstruisan za glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od poliamida sa telom točka, što garantuje konzistentnost materijala i kvaliteta. Ležaj točka je klizni ležaj sa cevnom čaurom koja omogućava fleksibilnost i smanjuje trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što čini Stylea kompaktnim rešenjem za mobilne namene. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg, što omogućava stabilno nošenje teških predmeta, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primene gde je potrebna kontrolisana mobilnost i sigurnost. Ova kombinacija svojstava čini Stylea idealnim izborom za profesionalne i domaće primene gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i preciznost.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Varijante
Okretanje Tocak 65 mm
Okretanje Tocak 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetno rešenje sa zatvorena rupa za postavljanje B10 sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak poseduje telo od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi. Ležaj točka je izveden kao klizni lezaj sa caura cevi konstrukcijom. Prečnik točka iznosi 65 mm, dok je ukupna visina proizvoda 68 mm. Dinamička nosivost dostiže 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 100 kg. Proizvod je idealan za primenu u anesteziološkim kolicima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skeneri, MRI i rendgen opremi, ketering kolicima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, nameštaju, bolnicama, medija nameštaju, kolicima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolicima, kancelarijskim stolicama i nameštaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg