Okreni Tocak sa kocnica tocka 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403954
Broj proizvoda:
5925PJI065L51-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida, a karakteriše ga stablo sa okretanjem koje omogućava fleksibilnost pri kretanju i manevrisanju. Točak ima prečnik od 65 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa čaura cevi, što osigurava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u anesteziološkim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom