Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen primeni u nameštaju, pri čemu je konstrukcija prilagođena pouzdanom kretanju i fiksiranju tereta u sistemima za nočne ormariće, nameštaj, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Točak se postavlja pomoću zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosećoj površini bez dodatnih pomoćnih elemenata. Kućište točka izrađeno je od poliamida, dok okretni deo koji se sastoji od stabla i omogućava okretanje obezbeđuje slobodno zakretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 55 mm, a gazeća površina je izrađena od materijala identičnog materijalu tela točka, odnosno poliamida, dok je ležište točka klizni ležaj sa čaura cevi koji obezbeđuje tiho i ravnomerno kretanje. Ukupna visina točka iznosi 57 mm, što omogućava njegovu integraciju u kompaktne konstrukcije nameštaja. Statičko nosivo opterećenje točka iznosi 80 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, što je potrebno uzeti u obzir prilikom dimenzionisanja i projektovanja sistema.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
37 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
57 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.65 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
8 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
18 mm
Otpor okretanju
128 mm
okretni radijus
64 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
11 mm
Prečnik
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Osovina
S70-10x10 / 8

Osovina je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: ukupna visina iznosi 6 mm, a masa je 0,02 kg. Pribor je opremljen narezan navojljisestougaoni vrat vrhom za sigurno pričvršćivanje. Statička nosivost dostiže 80 kg, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine proizvod pogodnim za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama gde se zahtevaju pouzdana i stabilna rešenja za točkove.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 55 mm
Okretanje Tocak 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Stylea okretanje točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje obezbeđuje glatko rotiranje. Točak ima telo od poliamida, a materijal gazne površine je identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi. Ležaj je izveden kao klizni ležaj sa čaura cevi koji osigurava dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 55 mm, dok je ukupna visina proizvoda 57 mm. Dinamička nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 80 kg. Proizvod je idealan za primenu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskim stolicama i kancelarijskom nameštaju.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg