Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990071315
EAN:
4031582317558
Broj proizvoda:
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu u nameštaju, uključujući noćne ormariće, medija nameštaj i kance...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu u nameštaju, uključujući noćne ormariće, medija nameštaj i kancelarijski nameštaj. Pričvršćivanje se obavlja preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, koja omogućava stabilnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od polipropilena, a okretni deo sastoji se od stabla koje omogućava okretanje točka. Točak prečnika 50 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je materijal gazeće površine identičan materijalu tela točka. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u ograničen prostor, čime se obezbeđuje precizno pozicioniranje i jednostavno kretanje nameštaja. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg, što definiše radne granice proizvoda pri kretanju.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste