Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Lumina je okretni točak sa kočnicom točka namenjen nameštaju i opremi koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od polipropilena i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 50 mm ima gazeću površinu od termoplastične gume, dok je ležište izvedeno kao klizni ležaj sa čaurom cevi, što obezbeđuje stabilan i tih rad. Ukupna visina točka iznosi 56 mm, što omogućava ugradnju u prostore sa ograničenim razmakom. Statička nosivost točka iznosi 80 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 40 kg. Namenjen je za upotrebu u noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317541
S4 broj materijala
990071480
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
56 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.07 kg
Naziv proizvoda
Lumina
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
8 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
124 mm
ofset
20 mm
okretni radijus
62 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
10 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
10 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Montažna ploča
P10-40x17 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa Ploca U oblik, dimenzija 40 mm dužine i 17 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm. Ovaj pribor ima masu od 0,04 kg i dizajniran je za pouzdanu montažu na kastore. Montažna ploča ima statički kapacitet nosivosti od 80 kg, što omogućava stabilno držanje tereta u mirovanju. Dinamički kapacitet nosivosti iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj pribor pogodnim za primenu u mobilnim aplikacijama sa umerenim brzinama kretanja.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Montažna ploča
P11-40x17 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa pločom L oblik kao tipom priključka. Ploča ima dimenzije dužine 40 mm i širine 17 mm, sa ukupnom visinom od 8 mm. Proizvod je projektovan za statički kapacitet opterećenja od 80 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ova montažna ploča omogućava sigurnu i stabilnu instalaciju na kastore, pružajući pouzdanu vezu i optimalnu distribuciju opterećenja tokom rada.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Montažna ploča
P11-40x25 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa pločom L oblik, dimenzija 40 mm dužine i 25 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm. Ovaj pribor ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde se zahteva pouzdana i stabilna montaža kastora na mobilnu opremu.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Montažna ploča
P11-40x27 / 8

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa Pločom L oblik kao tipom priključka. Ploča ima dimenzije od 40 mm dužine i 27 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm. Proizvod je projektovan za statički kapacitet opterećenja od 80 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ova montažna ploča omogućava sigurnu i stabilnu instalaciju na kastore, pružajući pouzdanu vezu i optimalnu raspodelu opterećenja tokom rada.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
pribor
Osovina
S70-10x10 / 8

Osovina je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: ukupna visina iznosi 6 mm, a masa je 0,02 kg. Pribor je opremljen narezan navojljisestougaoni vrat vrhom za sigurno pričvršćivanje. Statička nosivost dostiže 80 kg, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine proizvod pogodnim za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama gde se zahtevaju pouzdana i stabilna rešenja za točkove.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
pribor
Osovina
R10-8x28 / 8

Osovina je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: težina od 0,02 kg, ukupna visina 3,5 mm, sa narezan navojem kao tip priključka. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama gde se zahtevaju pouzdane i trajne komponente za točkove.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
pribor
Utičnica
R21-13X26/8

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa čahurom od cink-die-cast materijala, dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Proizvod ima ukupnu visinu od 2 mm i težinu od 0,01 kg, što ga čini laganim i kompaktnim rešenjem. Utičnica je opremljena sa vijkom prečnika 13 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost proizvoda je izuzetna, sa statičkom nosivošću od 160 kg i dinamičkom nosivošću od 80 kg pri brzini od 3 km/h, što omogućava primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima. Ova specifikacija čini utičnicu idealnim izborom za aplikacije gde se zahteva visoka pouzdanost i stabilnost.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

Lumina je okretanje točak namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju i kancelarijskom nameštaju. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite površine. Kućište točka je izrađeno od polipropilena, što osigurava laganost i otpornost na koroziju, dok je svivel ležaj sa stablom za okretanje konstruisan tako da omogućava glatko i precizno okretanje u svim smerima. Točak ima prečnik od 50 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost pri kretanju. Klizni ležaj sa cevnom čaurom omogućava tiho i stabilno funkcionisanje točka tokom dužeg vremenskog perioda. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Proizvod ima statičku nosivost od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim opterećenjima, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za mobilne primene gde se zahteva pouzdanost i stabilnost tokom kretanja.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg