Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990073408
EAN:
4031582317442
Broj proizvoda:
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja i kancelarijsko...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Lumina je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu kod noćnih ormarića, nameštaja, medija nameštaja i kancelarijskog nameštaja. Montaža se vrši preko zatvorene rupe za postavljanje tipa B10. Kućište točka izrađeno je od polipropilena i opremljeno je stablom za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima telo od polipropilena i prečnik 50 mm, a gazeći sloj je od termoplastične gume, dok se obrtanje oslanja na klizni ležaj sa čaurom cevi. Ukupna visina proizvoda iznosi 56 mm, što ga čini pogodnim za prostore sa ograničenim razmakom. Nosivost je definisana statičkim opterećenjem od 80 kg, a dinamičko opterećenje iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste