Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Lumina
Broj porudžbine:
990074401
EAN:
4031582335729
Broj proizvoda:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Lumina je okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom montaže. Kućište je i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Lumina je okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Tocak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, opremljen kliznim ležajem sa caura cevi za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik tocka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina proizvoda 56 mm. Dinamički nosivost je 40 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 80 kg. Ovaj tocak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskim stolicama i kancelarijskom nameštaju, pružajući pouzdanu mobilnost i stabilnost u različitim uslovima korišćenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije