Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistemima za distribuciju obroka, trolovima za posluživanje u avionu te nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice. Pričvršćivanje točka obezbeđuje otvor za vijak, koji omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lista, srednje debljine, i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno upravljanje pravcem kretanja. Točak je izrađen sa klizni lezajem, dok je gazeća površina izvedena od termoplastične gume, što obezbeđuje tihu vožnju, dobru prianjanje i zaštitu podova. Telo točka je izrađeno od polipropilena, materijala male mase otpornog na hemikalije i habanje. Prečnik točka iznosi 50 mm, a ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm. Nosivost u statičkom režimu iznosi 150 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 75 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2975PJO050P30-11
EAN
4031582302806
S4 broj materijala
990031646
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
57 mm
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.24 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
53 mm
Otpor okretanju
155 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
77 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
19 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 50 mm
Okretanje Tocak 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Okretanje Tocak Agila twin je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok se oslanja na klizni ležaj za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 50 mm, a ukupna visina proizvoda je 69 mm. Dinamički nosivost je 70 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 140 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovim za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg