Okreni Tocak sa kocnica tocka 50 mm
Agila
Broj porudžbine:
990029416
EAN:
4031582356373
Broj proizvoda:
2475YGO050P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa kočnica točka sa otvorom za vijak za montažu, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bi...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okreni točak sa kočnica točka sa otvorom za vijak za montažu, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa ležajem za okretanje na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena, električni provodnik, sa gazećom površinom od termoplastične gume, električna provodljivost, i opremljen je kliznim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 50 mm, dok je ukupna visina kastora 69 mm. Dinamička nosivost je 50 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 100 kg. Ovaj kastor je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja