Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen profesionalnoj primeni u zdravstvu i trgovini. Fiksni deo čini stablo sa prstenom za hvatanje i ogrlicom, koje omogućava sigurnu montažu i stabilan oslonac. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednjeg kvaliteta i sadrži okretni ležaj sa dve lopte za glatko i precizno upravljanje. Točak prečnika 50 mm ima klizni ležaj sa čaurom cevi, gazeću površinu od termoplastične gume i telo od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 72 mm, što omogućava ugradnju u kompaktne konstrukcije. Statičko opterećenje iznosi 80 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Svi delovi su projektovani tako da obezbede pouzdan rad, stabilnost i jednostavno održavanje u intenzivnoj svakodnevnoj upotrebi. Primena obuhvata bolničke krevete za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
S4 broj materijala
990004475
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
72 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.19 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
31 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
164 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
82 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
19 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Utičnica
R40-18x18 / 11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 18 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-14/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okrugle konstrukcije. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 mm i predviđen je za montažu pomoću zavrtnja prečnika 14 mm. Uticnica je projektovana sa statičkom nosivošću od 80 kg, što omogućava sigurnu upotrebu u stacionarnim aplikacijama. Za dinamičke uslove, nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja do 3 km/h. Težina proizvoda je zanemarljiva, što ga čini lakim za rukovanje i instalaciju. Ova sintetička uticnica predstavlja pouzdano rešenje za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-15/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim obliksom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kasorima. Proizvod je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 15 mm za sigurno pričvršćivanje. Statička nosivost uticnice dostiže 80 kg, što je dovoljno za većinu industrijskih primena, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-16/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kastrima. Proizvod je dizajniran za pričvršćivanje pomoću zavrtnja prečnika 16 mm. Kapacitet opterećenja uticnice je 80 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 40 kg pri brzini od 3 km/h. Masa uticnice je 0 kg. Ova sintetička uticnica pruža pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim i komercijalnim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-17/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okruglog oblika. Ukupna visina proizvoda iznosi 36 mm, a prečnik zavrtnja je 17 mm. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Težina uticnice je 0 kg. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-19/11

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: tip montaže je sintetička utičnica okrugla sa prečnikom zavrtnja od 19 mm, ukupna visina iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Nosivost utičnice je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-22/11

Utičnica je pribor namenjen za točkove sa sledećim tehničkim karakteristikama: tip montaže predstavlja sintetičku utičnicu okruglog oblika, sa prečnikom zavrtnja od 22 mm i ukupnom visinom od 36 mm. Proizvod ima masu od 0,01 kg i odlikuje se kapacitetom opterećenja od 80 kg u statičkom režimu, odnosno 40 kg u dinamičkom režimu pri brzini od 3 km/h. Ova utičnica je pogodno rešenje za primenu na točkovima gde se zahtevaju pouzdanost i preciznost.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-23/11

Uticnica je pribor namenjen za kastore, izrađen od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 mm i težinu od 0,01 kg, što ga čini laganim i kompaktnim rešenjem. Prečnik zavrtnja iznosi 23 mm, omogućavajući sigurnu montažu na kastoru. Uticnica je projektovana sa statičkom nosivošću od 80 kg i dinamičkom nosivošću od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što je dovoljno za većinu industrijskih primena. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u zahtevnim uslovima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-16/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa standardnim kastrima. Uticnica je opremljena vijčanim vezom prečnika 16 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost uticnice u statičkom režimu dostiže 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Nulta težina proizvoda čini ga idealnim za primenu gde je minimizacija dodatne mase kritična. Ovaj pribor zadovoljava zahteve za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-17/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom prilagođavanja. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 17 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost uticnice u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Ova uticnica je pogodno rešenje za primenu u mobilnim sistemima gde se zahteva pouzdanost i trajnost.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-21/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Uticnica je opremljena vijčanim pričvršćivanjem sa prečnikom od 21 mm. Nosivost u statičkom režimu je 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-22/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom, dimenzija ukupne visine 36 mm. Proizvod ima kapacitet opterećenja od 80 kg u statičkom stanju i 40 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Uticnica je opremljena vijčanim pričvršćivanjem sa prečnikom od 22 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu. Težina pribora iznosi 0,01 kg, čime se osigurava minimalna dodatna masa na kastoru. Ova sintetička uticnica sa kvadratnim oblikom predstavlja pouzdano rešenje za različite primene u industrijskoj i komercijalnoj upotrebi.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-23/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Ukupna visina uticnice iznosi 36 mm, a težina je 0,01 kg. Prečnik zavrtnja za montažu je 23 mm. Uticnica ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R40-26/11

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa kvadratnim oblikom. Dimenzije proizvoda su 36 mm u visini, a težina iznosi 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijkom prečnika 26 mm za sigurno pričvršćivanje. Nosivost proizvoda je 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor je dizajniran za pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim industrijskim i komercijalnim primjenama.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
pribor
Utičnica
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Uticnica je pribor namenjen kastorima sa sintetičkom uticnicom okruglog oblika i ukupnom visinom od 36 mm. Proizvod je opremljen vijčanim pričvršćivanjem prečnika 18 mm koji omogućava sigurnu montažu na kastore. Uticnica ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg, što je pogodno za stabilne primene, dok dinamički kapacitet iznosi 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Sintetički materijal osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost u različitim industrijskim okruženjima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Agila okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa stablom sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg