Okreni Tocak sa kocnica tocka 160 mm
Delta central
Broj porudžbine:
990835383
EAN:
4031582366501
Broj proizvoda:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Delta central je okreni točak sa kočnica točka opremljen pločom sa centralnim zaključavanjem kao fitting sistemom. Kućište je iz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Delta central je okreni točak sa kočnica točka opremljen pločom sa centralnim zaključavanjem kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa preciznim kugličnim ležajem za okretni mehanizam. Točak poseduje aluminijumsko telo sa livenom poliuretanskom gazećom površinom i preciznim kugličnim ležajem, prečnika 160 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 225 mm. Dinamička nosivost je 550 kg pri brzini od 4 km/h ili 440 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1100 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u automobilskom OEM sektoru, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije