Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Forma je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi circlip stablo sa heksagonskom uticnica kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od cink-di-kasting / aluminijum materijala i opremljeno je precizini kuglicni lezaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamid materijala sa gazećom površinom od elastična guma, neobeleženа, vulkanizovana, dok je ležaj tocka takođe precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 164 mm. Dinamička nosivost tocka je 135 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdani i izdržljivi transportni elementi sa mogućnošću kočenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Nosivost na 3 km/h
135 kg
Sveukupna visina
164 mm
Opseg temperature (maksimalni)
120 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-18 °C
Naziv proizvoda
Forma
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Circlip stablo sa heksagonskom uticnica
Prečnik sraf
19 mm
Housing
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
ofset
57 mm
okretni radijus
137 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
60 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
18 mm
Prečnik
150 mm
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika