Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336527
Broj proizvoda:
5085PJC125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa kocnica tocka opremljen stablom okruglog oblika kao tipom pricvrsne armature. Kuciste je izra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa kocnica tocka opremljen stablom okruglog oblika kao tipom pricvrsne armature. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacenim ili nerdjajucim lezistem za okretanje koje sadrzi dve trke za loptu. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok je leziste tocka precizini kuglicni lezaj od nerdjajuceg materijala. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 162 mm. Dinamicka nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tusiranje gde se zahteva visoka pouzdanost i otpornost na koroziju.