Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim lezajem koji omogucava glatko okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticne gume, dok precizini kuglicni lezaj obezbedjuje pouzdano funkcionisanje. Tocak ima precnik od 125 mm, a ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm. Dinamicki nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je staticka nosivost 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na bolnickim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tusiranje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5075PJP125P30-10
EAN
4031582379402
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.56 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Galea
5070PJP125P30-10

Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje u svim smerovima. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota proizvoda je 162 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje gde su potrebni visoki standardi higijene i pouzdanosti.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom ležaja Dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 162 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Galea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju preciznu kontrolu kretanja. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu, što omogućava sigurno i pouzdano pričvršćivanje na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj izdržljivosti i otpornosti na habanje, dok je okretni ležaj konstruisan sa dve lopte za optimalno funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, što obezbeđuje odličnu kombinaciju čvrstoće i prianjanja, dok precizini kuglicni ležaj garantuje glatko kotrljanje. Sa prečnikom od 125 mm i ukupnom visinom od 162 mm, tocak nudi dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h i statičku nosivost od 200 kg, što ga čini idealnim za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg