Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Stora
Broj porudžbine:
990034015
EAN:
4031582302455
Broj proizvoda:
2875QMP125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Jedinstven oblik
Stora je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u kupovnim kolima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stora je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u kupovnim kolima i nameštaju sa izloženim elementima za prodavnice, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine sa dve lopte kao sistem za okretanje, što omogućava fleksibilno i precizno manevrisanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa Dupli prirubnicama sa trake kao materijal gaznog sloja, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Precizini kuglicni ležaj omogućava glatko i tiho okretanje točka sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina proizvoda iznosi 153 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 160 kg, što omogućava stabilnost i sigurnost pri mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u srednje opterećenim aplikacijama sa kontrolisanom brzinom kretanja.
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
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Jedinstven oblik
Kućište sa integrisanom kočionom čeljusti
Sigurno korišćenje na prolazima
Funkcija stajanja ili prirubnički točak za stabilno stajanje na pokretnim stazama
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama