Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582350678
Broj proizvoda:
5945UAP100P30-8 LH RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea low height predstavlja okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje otvorom za vijak kao tipom pricvrsne opreme. Kuciste...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea low height predstavlja okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje otvorom za vijak kao tipom pricvrsne opreme. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno preciznim kuglicnim lezajem za okretanje, sto obezbedjuje glatko funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gaznom povrsinom od livenog poliuretana, dok je oslonjen na precizini kuglicni lezaj za optimalne performanse. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 103 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u medicinskim ustanovama i profesionalnim okruzenjima gde su potrebne pouzdane i precizne komponente za pokretnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano