Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373073
Broj proizvoda:
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea low height predstavlja okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea low height predstavlja okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 103 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, dizače pacijenata, stolice za tuširavanje, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano