Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje zatvorenom rupom za postavljanje B10 kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina napravljena od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, sa preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je takođe 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar primena uključujući anesteziološka kolica, noćne ormarići, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, staračke domove, medicinska kolica, kancelarijske stolice, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5925XSP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582370751
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
73 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
204 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
102 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea light
5920XSP100L51-11 RAL9002

Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetno rešenje sa zatvorena rupa za postavljanje B10 sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamid električna provodljivost materijala i gazne površine od Poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, opremljen precizini kuglicni lezaj ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u anesteziološkim kolicima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, ketering kolicima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolničkom i kancelarijskom nameštaju, medicinskim kolicima, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg