Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356182
Broj proizvoda:
5085YGM100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kući...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležajem za okretanje koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilen, elektricni provodnik materijala, dok je gazna površina izrađena od Termoplasticna guma, elektricna provodljivost materijala. Ležaj točka je klizni lezaj, nerdjajuci tip koji garantuje dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka i Stolice za tuširanje.
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja