Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea
EAN:
4031582379198
Broj proizvoda:
5075PJH100P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj tockova klizni lezaj koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje gde su potrebni pouzdanost i lako manevriranje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)