Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stylea je okreni točak sa isprekidanom kočnicom namenjen za primenu na noćnim ormarićima, nameštaju, medija nameštaju, kancelarijskom nameštaju i kancelarijskim stolicama. Točak je opremljen stablom sa prstenom za hvatanje i ogrlicом koja omogućava sigurnu montažu i stabilnu fiksaciju. Kućište točka je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje. Točak ima dijametar od 65 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem sa cevi, što garantuje glatko i tiho kretanje. Ležaj omogućava precizno okretanje i fleksibilnost pri kretanju nameštaja. Ukupna visina proizvoda iznosi 68 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite vrste nameštaja. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kg, što čini ga pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine Stylea idealan izbor za mobilne i fleksibilne rešenje u poslovnom i stambenom okruženju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
EAN
4031582311006
S4 broj materijala
990075210
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
68 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.13 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo
11 mm
Dužina stablo
20 mm
kuciste
Boja
Grafitna crna (RAL9011)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
23 mm
Otpor okretanju
106 mm
ofset
25 mm
okretni radijus
53 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
8 mm
Prečnik
65 mm
Širina tela
8 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Boja omotac
Antracit siva (RAL7016)
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama