Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea E-Lock je okreni točak sa električnim sistemom za zaključavanje namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničku opremu, kolica za lekove, ustanove za stariju populaciju, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore. Točak je opremljen stablom sa bregastom rupom za trake profila u kratkoj verziji, što omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima dijametar od 150 mm i izrađen je od polietrana, livenog i električki provodljivog materijala, što ga čini pogodnim za primenu u elektrosenzitivnim okruženjima. Precizni kuglicni ležaj točka omogućava optimalne performanse i dugotrajnost. Ukupna visina točka iznosi 155 mm. Statička nosivost točka je 450 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa teretima do te vrednosti. Dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h, što je relevantno za mobilne primene. Kombinacija ovih karakteristika čini Linea E-Lock idealnim rešenjem za medicinske i industrijske primene gde su potrebni pouzdanost, sigurnost i preciznost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
S4 broj materijala
990065701
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa električnim sistemom za zaključavanje
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.5 kg
Naziv proizvoda
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45 mm
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
127 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
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
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost