Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea E-Lock je okretni točak sa električnim sistemom za zaključavanje namenjen medicinskoj opremi i pokretnoj opremi u zdravstvenim ustanovama. Stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, omogućava pouzdano učvršćivanje točka na nosačku konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 150 mm, a točak sa točkom izrađen je od poliamida kao nosećeg tela, dok je gazeća površina od poliuretana, liveno, električno provodljivo, čime se obezbeđuje odvođenje statičkog elektriciteta. Ležajni sistem točka je precizni kuglični ležaj koji doprinosi tihom i stabilnom kretanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Statička nosivost iznosi 450 kg, dok dinamička nosivost iznosi 150 kg po točku pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen uređajima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolicima, hirurškim robotima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
EAN
4031582489309
S4 broj materijala
990065310
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa električnim sistemom za zaključavanje
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.52 kg
Naziv proizvoda
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
127 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost