Okreni Tocak sa električnim sistemom za zaključavanje 150 mm
Linea E-Lock
Broj porudžbine:
990065310
Broj proizvoda:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea E-Lock je okreni točak sa električnim sistemom za zaključavanje namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskih primena. To...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea E-Lock je okreni točak sa električnim sistemom za zaključavanje namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskih primena. Točak je opremljen stablom sa bregastom rupom za trake profila u kratkoj verziji, što omogućava fleksibilnu montažu na različite nosače i sisteme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok je okretni ležaj precizni kuglicni ležaj koji osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 150 mm i izrađen je od poliuretana sa livenim i električki provodljivim treadom, što ga čini pogodnim za primenu u elektrosenzitivnim okruženjima kao što su operacione sale i laboratorije. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite medicinske sisteme. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 450 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim medicinskim kolima i opremom, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h. Linea E-Lock je idealan za primenu na anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolničkim kolima za lekove, medicinskim kolima, hiruraškim robotima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima, čineći ga univerzalnim rešenjem za zdravstvene ustanove i ustanove za negu.
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
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost