Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom. Fiksiranje se ostvaruje stablom sa bregastim rupama za trake profila, kratka verzija, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeći sloj od poliuretana, liveno, električno provodljiv, a telo točka od poliamida. Ukupna visina iznosi 155 mm. Statičko opterećenje iznosi 300 kg, a dinamičko 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata anestezološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke krevete, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5944USC150R36-34XS S30
EAN
4031582360066
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
42 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
122.5 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-34XS S30

Linea clinic je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom. Stablo je tipa sa bregastim rupama za trake profila, kratka verzija, a u oblasti za montažu kreveti moraju biti zapečaćeni od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, gazeća površina je od poliuretana, liveno, električno provodljivo, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina iznosi 155 mm. Statično opterećenje je 300 kg, a dinamičko opterećenje iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h. Namenjen je za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke krevete, kolica za lekove, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg