Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea clinic predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, obezbeđujući pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok precizni kuglični ležaj omogućava glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 175 mm. Dinamički nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je namenjen za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke krevete, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
EAN
4031582350784
S4 broj materijala
990034518
Core attributes
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
175 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.15 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
Housing
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
127 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

Linea clinic je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj sa prečnikom od 150 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 175 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je naamenjen za upotrebu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolničkim krevetima, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolicima, nosilima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

Linea clinic je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj sa prečnikom od 150 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 175 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je naamenjen za upotrebu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolničkim krevetima, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolicima, nosilima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg