Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri cemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montazu od strane proizvodjaca bolnickog kreveta. Kucase tocka je izradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim lezajem za rotaciju, sto osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima precnik od 150 mm sa treadom od livenog poliuretana i preciznim kuglicnim lezajem od nerdjajuceg materijala, sto garantuje dugotrajnost i otpornost na koroziju. Ukupna visina tocka iznosi 175 mm. Tocak ima staticku nosivost od 300 kg, dok dinamicka nosivost zavisi od brzine kretanja: 150 kg pri brzini od 4 km/h ili 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je primeren za primenu na anestezioloskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim aparatima, kompjuterima na tockicima, dijaliznim kolima, bolnickim krevetima, kolima za lekove, starackim domovima, medicinski kolima, noslima, ultrazvu cnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
175 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.21 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
122.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic je okretni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim okruženjima. Tocak je opremljen stablom sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, pri čemu proizvođač bolničkog kreveta mora da zapečati krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište tocka je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima dijametar od 150 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem od nehrđajućeg čelika, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost. Ukupna visina tocka iznosi 175 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 450 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je namenjen za primenu na anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim aparatima, računarima na točkićima, dijaliznim kolima, bolničkim krevetima, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolima, nošama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima u bolnicama i ustanovama za zdravstvenu zaštitu.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg