Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral twin torsion je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama uključujući C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, mikroskopsku opremu, hirurške robote i operacione stolove. Točak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji, pri čemu proizvodač bolničkog kreveta mora zapečatiti krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, i opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za okretanje koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima dijametar od 125 milimetara sa preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika i gumom od polipropilena, livene izvedbe, montiranom na telu od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 149 milimetara. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 375 kilograma, dok dinamički kapacitet iznosi 125 kilograma pri brzini od 4 kilometra na sat i 125 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što omogućava sigurnu i stabilnu upotrebu u zahtevnim medicinskim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
S4 broj materijala
990039670
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
63 mm
Nosivost na 3 km/h
125 kg
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
375 kg
Sveukupna visina
149 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.36 kg
Naziv proizvoda
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
51 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
207 mm
ofset
37.5 mm
okretni radijus
103.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
12 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
12 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Nemačka nagrada Dizajn

Nemačka nagrada Dizajn

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Snažan stalak
Izuzetno velika torziona krutost obezbeđuje stabilnost operacionih stolova ili teških aplikacija
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Integral twin torsion predstavlja okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao sistem za montažu, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je precizini kuglični ležaj sistemom za okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa gazećom površinom od poliuretan, liveno materijala i precizini kuglični ležaj, nerđajući ležajevima. Ukupna visina konstrukcije iznosi 150 mm. Dinamički nosivost je 125 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 375 kg. Proizvod je namenjen za primenu u C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti, mikroskopska oprema, hirurški roboti i operacioni stolovi.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg