Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 100 mm
Levina care
EAN:
4031582502398
Broj proizvoda:
5344PJP100R36-32S35 D 7001 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina care je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trape profila, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina care je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trape profila, kratka verzija kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, pri čemu je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj, a prečnik točka iznosi 100 mm. Ukupna visina konstrukcije je 137 mm. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u medicinskim ustanovama uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, ultrazvučne aparate i respiratore u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije