Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Forma je okreni tocak sa centralnim zakljucavanjem (usmerena kocnica, besplatna, brava tocak) opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila kao sistemom za montazu. Kuciste je izradjeno od cink-di-kasting/aluminijum materijala sa precizini kuglicni lezaj kao okretnim lezajem koji obezbedjuje glatko okretanje. Tocak se sastoji od poliamid tela sa elasticna guma, neobelejena, vulkanizovana gaznom povrsinom, dok je precizini kuglicni lezaj ugrajen za optimalno kotrljanje. Precnik tocka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 177 mm. Dinamicki nosivost tocka je 135 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj tocak je posebno dizajniran za primenu u anestezioloskim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen opremi, kolicima za lekove, medicinskim kolicima i ultrazvucnim aparatima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa centralnim zaključavanjem (usmerena kocnica, besplatna, brava Tocak)
Nosivost na 3 km/h
135 kg
Sveukupna visina
177 mm
Opseg temperature (maksimalni)
120 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-18 °C
Naziv proizvoda
Forma
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
97 mm
Housing
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
ofset
57 mm
okretni radijus
137 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
60 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
18 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije