Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 75 mm
Aviana
Broj porudžbine:
990039159
EAN:
4031582396638
Broj proizvoda:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Aviana je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na trolove za posluživanje u avionu. Montažni deo či...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Aviana je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na trolove za posluživanje u avionu. Montažni deo čini pravougaona ploča sa elementima kočnice, koja omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na konstrukciju trola. Kućište je izrađeno od poliamida, a okretni ležaj kućišta izveden je kao dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose. Sam točak prečnika 75 mm opremljen je konusnim ležajem, nerđajućim, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Nemačka nagrada Dizajn
Nemačka nagrada Dizajn
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Sertifikovana otpornost na plamen
Sertifikat prema FAR / JAR 25.853
Mala težina
Ultralaka konstrukcija