Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Aviana je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom sa elementima kočnice za pouzdano učvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje točka. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao konusni ležaj od nerđajućeg materijala za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visota konstrukcije je 102 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu na troolovima za posluživanje u avionu gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
S4 broj materijala
990036982
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
69 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.34 kg
Naziv proizvoda
Aviana
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča sa elementima kočnice
Prečnik otvora ploče
5.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
41 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
51 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
57 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
51 mm
Dužina ploče
70 mm
Širina ploče
55 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
54 mm
Otpor okretanju
137 mm
ofset
28 mm
okretni radijus
68.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
Nošenje
konusi lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award

Nemačka nagrada Dizajn

Nemačka nagrada Dizajn
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Sertifikovana otpornost na plamen
Sertifikat prema FAR / JAR 25.853
Mala težina
Ultralaka konstrukcija