Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Aviana je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom namenjen trolovima za posluživanje u avionu. Potpuna kočnica omogućava fiksiranje točka u stanju mirovanja, čime se sprečava nekontrolisano kretanje kolica. Priključak je izveden kao stablo sa bregastim rupama za trake profila, u kratkoj verziji, što omogućava jednostavnu i pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno okretnim ležajem sa dve lopte, koji obezbeđuje lako i stabilno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 75 mm poseduje precizni kuglični ležaj i čvrstu gumu bez obeležavanja, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 104,5 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
S4 broj materijala
990066644
Osnovni atributi
Emisija CO2 (obuhvat 3)
2.53
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
69 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
104.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.72 kg
Naziv proizvoda
Aviana
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
51 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
138 mm
ofset
29 mm
okretni radijus
69.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Antracit siva (RAL7016)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award

Nemačka nagrada Dizajn

Nemačka nagrada Dizajn
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Sertifikovana otpornost na plamen
Sertifikat prema FAR / JAR 25.853
Mala težina
Ultralaka konstrukcija