Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica namenjen zahtevnim industrijskim i komercijalnim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom sa elementima kočnice kao fitingom koji omogućava sigurno pričvršćivanje i pouzdanu kontrolu kretanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, što osigurava trajnost i stabilnost, dok je svrtni ležaj sa dve lopte konstruisan za glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 75 mm sa poliuretanskom, livenom gaznom površinom koja pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje, dok je telo točka izrađeno od poliamida za minimiziranje težine. Ležaj je izrađen od nerđajućeg čelika, što garantuje otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 140 kg i dinamičku nosivost od 70 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolove za poslužívanje u avionu, kao i nameštaj i izložene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
S4 broj materijala
990064894
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
103 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.67 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča sa elementima kočnice
Prečnik otvora ploče
5.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
41 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
51 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
57 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
51 mm
Dužina ploče
70 mm
Širina ploče
55 mm
kuciste
Boja
Žuta pasivnost
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
131 mm
ofset
28 mm
okretni radijus
65.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
Nošenje
konusi lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu