Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha central je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi ploču sa centralnim zaključavanjem kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva kuglična ležaja za okretanje koji omogućavaju glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 200 mm, telo od poliamida i gaznu površinu od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem koji je zapečaćen. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 250 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 600 kg. Primenjuje se u automobilskom OEM sektoru, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
S4 broj materijala
990064664
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
99 mm
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
250 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.11 kg
Naziv proizvoda
Alpha central
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Ploča sa centralnim zaključavanjem
Prečnik otvora ploče
13 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
77.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Dužina ploče
176 mm
Širina ploče
112 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
287 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
143.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
46 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
46 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije