Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 160 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990064659
EAN:
4031582380545
Broj proizvoda:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi ploču sa centralnim zaključavanjem kao sistem za montažu. Kući...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi ploču sa centralnim zaključavanjem kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, sa dva kuglična ležaja za okretanje koji obezbeđuju glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 160 mm sa telom od poliamida i gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem koji je zapečaćen za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne pouzdanost i visoke performanse.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika