Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom. Priključak je izveden kao stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, a napomena glasi: kreveti za pranje moraju biti zaptiveni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, gazeću površinu od poliuretana, liveno, električno provodljivu, dok je telo točka od poliamida. Ukupna visina iznosi 175 mm. Statično opterećenje je 450 kg, a dinamično 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke krevete, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
S4 broj materijala
990037768
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
175 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.21 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
45.5 mm
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
127 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za anesteziološka kolica, CT skenere, MRI, rendgen, dijaliznu opremu, bolničke kreveta i respiratore. Montažni deo je stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje, čime se obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeća površina od poliuretana, liveno, električno provodljivo, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina iznosi 175 mm. Statička nosivost je 450 kg, a dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg