Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412796
Broj proizvoda:
5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom namenjen medicinskim i bolničkim primenama. Stablo (fitting) je t...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom namenjen medicinskim i bolničkim primenama. Stablo (fitting) je tipa sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, a za pranje kreveta proizvođač bolničkog kreveta mora zapečatiti kreveta u oblasti za montažu, kako bi se sprečio prodor tečnosti. Kućište (housing) je izrađeno od poliamida i u njemu se nalazi precizni kuglični ležaj koji omogućava okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 300 kg, dok je dinamičko nosivo opterećenje 150 kg po točku, pri brzini od 4 km/h za prvi točak i 3 km/h za drugi točak. Proizvod je pogodan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, računare na točkićima, dijaliznu kolica, bolničke kreveta, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu