Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okreni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri cemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceni u oblasti za montazu od strane proizvodjaca bolnickog kreveta. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je hvatacima kablova napravljenim od polietilena, sa preciznim kuglicnim lezajem za rotaciju. Tocak ima precnik od 150 mm i izraden je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim lezajem od nerdjajuceg celika. Ukupna visina proizvoda je 155 mm. Tocak ima staticku nosivost od 300 kg, dok dinamicka nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za primenu na anestezioloskim kolcima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na tockicima, dijaliznim kolcima, bolnickim krevetima, kolcima za lekove, starackim domovima i domovima za negu, medicinskim kolcima, noslima, ultrazvucnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.16 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Savet
kuciste sa hvatac kablova napravljenim od polietlien.
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
254 mm
ofset
47.5 mm
okretni radijus
122.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolnicama. Tocak koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija, pri cemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montazu od strane proizvodjaca bolnickog kreveta. Kuciste je izgradjeno od poliamida sa hvatac kablova napravljenim od polietilena, a sadrzi precizini kuglicni lezaj za rotaciju. Tocak ima precnik od 150 mm sa treadom od livenog poliuretana i preciznim kuglicnim lezajem od nerdjajuceg materijala, dok je telo tocka napravljeno od poliamida. Ukupna visina tocka iznosi 155 mm. Tocak ima staticku nosivost od 300 kg, dok dinamicka nosivost zavisi od brzine kretanja: 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je prikladan za primenu na anestezioloskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uredjajima, kompjuterima na tockicima, dijaliznim kolima, bolnickim krevetima, kolima za lekove, u starackim domovima i domovima za negu, medicinskim kolima, noslima, ultrazvu cnim aparatima i respiratorima.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg