Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral Okreni Tocak sa centralnim, potpuna kocnica opremljen je stablom sa bregasta rupa za trape profila, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, opremljen preciznim kugličnim ležajem, zapečaćeno, prečnika 150 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 183 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 450 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, dijalizna kolica, bolničke krevete, bolnice, starački domovi i domovi za negu, nosila i ultrazvučne aparate.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
S4 broj materijala
990035716
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
62 mm
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
183 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.01 kg
Naziv proizvoda
Integral
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
96 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
62 mm
Otpor okretanju
230 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
115 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija